Публікуйте свої продукти
Royal® 180 Exposed Manual Flushometer for Urinal
Sloan Valve

Royal® 180 Exposed Manual Flushometer for Urinal

Features

  • Includes the required wall plate and a purple wall flange to let users know reclaimed water is in use
  • All organic rubber has been replaced with synthetic compounds
  • Optional purple handle provides additional indication of reclaimed water use
  • Critical components, including cover, valve body, control stop and sweat solder kit, are made of semi-red brass
  • PERMEX synthetic rubber diaphragm with Dual Filtered Fixed Bypass
  • Valve body, Cover, Tailpiece and Control Stop shall be in compliance with ASTM Alloy Classification for Semi-Red Brass
  • Valve shall be in compliance to the applicable sections of ASSE 1037.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерflushometers_royal-180
  • Сімейство продуктівFlushometers
  • Група продуктівUrinal Flushometer
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2016-05-10
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Other Plumbing
  • Класифікація IFCValve
  • Код за ETIMEC011565
  • Назва за ETIMMechanical toilet flusher
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_79
  • Опис Uniclass 2015Urinal flushing valves
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flushometers

Доступність регіону

Азія Північна Америка Південна Америка Африка