Публікуйте свої продукти
Sloan® 186 Exposed Manual Urinal Flushometer
Sloan Valve

Sloan® 186 Exposed Manual Urinal Flushometer

Features

  • Flush volumes start as low as 1.0 gpf/3.8 Lpf
  • Water conservation is aided by the ADA-compliant, non-hold-open handle, which prevents urinal from exceeding intended flush volume
  • Flush accuracy is controlled by CID™ technology, also enhancing water efficiency
  • Integrity of the product is maintained with the vandal-resistant stop cap
  • Durability is facilitated with high copper, low zinc brass castings for dezincification resistance
  • Adjustable tailpiece to accommodate different height requirements
  • High chloramine resistant PERMEX synthetic rubber diaphragm with Linear Filtered Bypass and Vortex Cleansing Action
  • Valve body, Cover, Tailpiece and Control Stop shall be in compliance with ASTM Alloy Classification for Semi-Red Brass
  • Valve shall be in compliance to the applicable sections of ASSE 1037.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерflushometers_sloan-186
  • Сімейство продуктівFlushometers
  • Група продуктівUrinal Flushometer
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-12-11
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Other Plumbing
  • Класифікація IFCValve
  • Код за ETIMEC011565
  • Назва за ETIMMechanical toilet flusher
  • Назва UNSPSCValves
  • Код UNSPSC401416
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_79
  • Опис Uniclass 2015Urinal flushing valves
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Номер OmniClass23-31 21 13
  • Заголовок OmniClassWater Flush Urinals
  • Код CSI UniFormat IID2090
  • Заголовок CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems

Доступність регіону

Азія Північна Америка Південна Америка Африка