Публікуйте свої продукти
SS 3200 Vitreous China Healthcare Service Sink
Sloan Valve

SS 3200 Vitreous China Healthcare Service Sink

Features

  • Designed to maximize and complement Sloan flushometers
  • Exclusive skirted trapway maximizes hygiene and facilitates cleaning
  • Thorough blowout flushing action
  • IAPMO certified to meet or exceed ASME A112.19.2 standards
  • 6.5 gpf (24.6 Lpf)
  • White Vitreous China
  • Wall mounted, wall China
  • Blowout flushing action
  • Fully skirted trapway for easy, hygienic cleaning
  • 1½" I.P.S. top spud inlet
  • Fully glazed trapway
  • One (1) stainless steel rim guard included
Технічна специфікація
  • Унікальний номерlavatories_sloan_ss-3200
  • Сімейство продуктівSanitary
  • Група продуктівSinks/Lavatories
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-12-11
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийVitreous china
  • Матеріал допоміжнийStainless steel
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Умивальники
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Код за ETIMEC011550
  • Назва за ETIMWashbasin
  • Назва UNSPSCSinks
  • Код UNSPSC30181504
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Опис Uniclass 2015Sinks
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
  • Номер OmniClass23-31 13 00
  • Заголовок OmniClassSinks
  • Код CSI UniFormat IID2090
  • Заголовок CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems

Доступність регіону

Азія Північна Америка Південна Америка Африка