Публікуйте свої продукти
MF Thin Frame Sloan 1/4" Wall-hung Thin Frame Mirror
Sloan Valve

MF Thin Frame Sloan 1/4" Wall-hung Thin Frame Mirror

Sloan 1/4" Wall-hung Thin Frame Mirror 1/4" thin frame mirrors are available in multiple distinctive finishes, ranging from Polished Chrome, Graphite, and Brushed Nickel. Available in standard 24" x 36" and narrow 18" x 36" sizes. Includes an easy-mount steel base and 18 gauge stainless steel hangers for quick installation. LEED-eligible.
Специфікація
  • Features

    • Sloan's 1/4" Thin Frame Mirrors are a minimalist design that compliments the aesthetic of your restroom.
    • Multiple finish options that match Sloan's fixtures including Polished Chrome, Brushed Nickel, and Graphite
    • Available in two widths: narrow 18" × 36" or standard 24" × 36"
    • 1/4" thick mirror with polished edges. Guaranteed against silver spoilage for 15 years
    • Vandal-resistant mounting includes an easy-mount steel base and 22-gauge stainless steel hangers for quick installation
    • Steel frame adds protection from breaking and chipping
    • No visible screws
    • LEED-eligible. Supporting sustainability in design (LEED MR c4, LEED EQ c4.2)
Технічна специфікація
  • Унікальний номерmf-thin-frame-wall-hung-mirror
  • Сімейство продуктівMirrors
  • Група продуктівLED Mirrors
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-07-08
  • Номер видання1
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Mirrors
  • Код за ETIMEC010550
  • Назва за ETIMMirror
  • Код Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
  • Опис Uniclass 2015Bathroom mirrors
  • Код CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Номер OmniClass23-21 37 13 15
  • Заголовок OmniClassMirrors

Доступність регіону

Азія Північна Америка Південна Америка Африка
Азербайджан
Ангілья
Аргентина
Єгипет
Афганістан
Антигуа і Барбуда
Болівія
Бангладеш
Аруба
Бразилія
Бахрейн
Багамські Острови
Венесуела
Британська територія в Індійському океані
Барбадос
Гаяна
Бруней
Беліз
Еквадор
Бутан
Бермудські Острови
Колумбія
Вʼєтнам
Британські Віргінські острови
Парагвай
Вірменія
Віргінські Острови (США)
Перу
Гонконг
Гаїті
Суринам
Грузія
Гваделупа
Уругвай
Ємен
Гватемала
Фолклендські Острови
Ізраїль
Гондурас
Французька Гвіана
Індія
Гренада
Чилі
Індонезія
Гренландія
Ірак
Домініка
Іран
Домініканська Республіка
Йорданія
Кайманові Острови
Казахстан
Канада
Камбоджа
Карибські Нідерланди
Катар
Коста-Рика
Киргизстан
Куба
Китай
Кюрасао
Кокосові (Кілінг) Острови
Мартиніка
Кувейт
Мексика
Лаос
Монтсеррат
Ліван
Нікарагуа
Мʼянма (Бірма)
Острови Теркс і Кайкос
Макао
Панама
Малайзія
Пуерто-Рико
Мальдіви
Сальвадор
Монголія
Сен-Бартелемі
Непал
Сен-Мартен
Обʼєднані Арабські Емірати
Сен-Пʼєр і Мікелон
Оман
Сент-Вінсент і Гренадіни
Острів Різдва
Сент-Кітс і Невіс
Пакистан
Сент-Люсія
Палестина
Сінт-Мартен
Південна Корея
Сполучені Штати
Північна Корея
Тринідад і Тобаго
Саудівська Аравія
Ямайка
Сирія
Сінгапур
Таджикистан
Таїланд
Тайвань
Туреччина
Туркменістан
Узбекистан
Філіппіни
Шрі-Ланка
Японія