Публікуйте свої продукти
ML Back Lit Sloan Wall-hung Back Lit LED Mirror
Sloan Valve

ML Back Lit Sloan Wall-hung Back Lit LED Mirror

Sloan ML back lit LED mirror feature a softer, comfortable illuminance from the back of the mirror. Modern design that's energy-efficient and LEED-eligible. Featuring 6000K cool light for a daylight-like reflection, with a lifetime of 50K hours. Mirrors are designed for hardwired installation. Power requirements include: 12V constant integrated volt driver and 110V 60 Hz input, 12V DC output.
Специфікація
  • Features

    • 6000K cool daylight with an integrated 12-volt driver ensures consistent brightness
    • Energy-saving LED lights with options for hardwired or plug-in power sources
    • 1/4" mirror with polished edges. Guaranteed against silver spoilage for 15 years
    • Includes an easy-mount steel base and 18-gauge stainless steel hangers for quick installation
    • Available in 5 different LED styles: 2 Edge, 2 Inset, 4 Edge, 4 Inset, and Back Lit
    • LEED-eligible, supporting sustainability in design (LEED MR c4, LEED EQ c4.2)
    • Weight: 32 lbs
Технічна специфікація
  • Унікальний номерml-back-lit-wall-hung-led-mirror
  • Сімейство продуктівMirrors
  • Група продуктівLED Mirrors
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-07-08
  • Номер видання1
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Mirrors
  • Код за ETIMEC010550
  • Назва за ETIMMirror
  • Код Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
  • Опис Uniclass 2015Bathroom mirrors
  • Код CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Номер OmniClass23-21 37 13 15
  • Заголовок OmniClassMirrors

Доступність регіону

Азія Північна Америка Південна Америка Африка
Азербайджан
Ангілья
Аргентина
Єгипет
Афганістан
Антигуа і Барбуда
Болівія
Бангладеш
Аруба
Бразилія
Бахрейн
Багамські Острови
Венесуела
Британська територія в Індійському океані
Барбадос
Гаяна
Бруней
Беліз
Еквадор
Бутан
Бермудські Острови
Колумбія
Вʼєтнам
Британські Віргінські острови
Парагвай
Вірменія
Віргінські Острови (США)
Перу
Гонконг
Гаїті
Суринам
Грузія
Гваделупа
Уругвай
Ємен
Гватемала
Фолклендські Острови
Ізраїль
Гондурас
Французька Гвіана
Індія
Гренада
Чилі
Індонезія
Гренландія
Ірак
Домініка
Іран
Домініканська Республіка
Йорданія
Кайманові Острови
Казахстан
Канада
Камбоджа
Карибські Нідерланди
Катар
Коста-Рика
Киргизстан
Куба
Китай
Кюрасао
Кокосові (Кілінг) Острови
Мартиніка
Кувейт
Мексика
Лаос
Монтсеррат
Ліван
Нікарагуа
Мʼянма (Бірма)
Острови Теркс і Кайкос
Макао
Панама
Малайзія
Пуерто-Рико
Мальдіви
Сальвадор
Монголія
Сен-Бартелемі
Непал
Сен-Мартен
Обʼєднані Арабські Емірати
Сен-Пʼєр і Мікелон
Оман
Сент-Вінсент і Гренадіни
Острів Різдва
Сент-Кітс і Невіс
Пакистан
Сент-Люсія
Палестина
Сінт-Мартен
Південна Корея
Сполучені Штати
Північна Корея
Тринідад і Тобаго
Саудівська Аравія
Ямайка
Сирія
Сінгапур
Таджикистан
Таїланд
Тайвань
Туреччина
Туркменістан
Узбекистан
Філіппіни
Шрі-Ланка
Японія