Публікуйте свої продукти
ETF-529 Optishield™ Lavatory Protective Enclosure
Sloan Valve

ETF-529 Optishield™ Lavatory Protective Enclosure

Features

  • High Impact, Stain resistant, Molded Ridged Vinyl Material
  • .125 (3.2 mm) Nominal Wall Thickness
  • 69 - Shore A Durometer
  • UL-94 V-O Flammability Rating
  • Color White - Paintable with acrylic enamel
  • ADA conforming design protects wheelchair users from scalding and sharp surfaces. There are no exposed lavatory plumbing, electrical and mechanical components.
  • One-Size-Fits-All configuration is easy to stock and install. May be used in virtually any new construction or retrofit 20 x 18 inches ADA conforming wall hung lavatory application. No assembly required; installation takes minutes using the fasteners supplied.
  • Total Enclosure design protects lavatory components from tampering. All piping, electronic faucet connections and mixing valves are completely concealed within this heavy-duty enclosure.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерoptima_etf-529
  • Сімейство продуктівSanitary
  • Група продуктівProtective Enclosure
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2016-05-11
  • Номер видання1
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Other Plumbing

Доступність регіону

Азія Північна Америка Південна Америка Африка
Азербайджан
Ангілья
Аргентина
Єгипет
Афганістан
Антигуа і Барбуда
Болівія
Бангладеш
Аруба
Бразилія
Бахрейн
Багамські Острови
Венесуела
Британська територія в Індійському океані
Барбадос
Гаяна
Бруней
Беліз
Еквадор
Бутан
Бермудські Острови
Колумбія
Вʼєтнам
Британські Віргінські острови
Парагвай
Вірменія
Віргінські Острови (США)
Перу
Гонконг
Гаїті
Суринам
Грузія
Гваделупа
Уругвай
Ємен
Гватемала
Фолклендські Острови
Ізраїль
Гондурас
Французька Гвіана
Індія
Гренада
Чилі
Індонезія
Гренландія
Ірак
Домініка
Іран
Домініканська Республіка
Йорданія
Кайманові Острови
Казахстан
Канада
Камбоджа
Карибські Нідерланди
Катар
Коста-Рика
Киргизстан
Куба
Китай
Кюрасао
Кокосові (Кілінг) Острови
Мартиніка
Кувейт
Мексика
Лаос
Монтсеррат
Ліван
Нікарагуа
Мʼянма (Бірма)
Острови Теркс і Кайкос
Макао
Панама
Малайзія
Пуерто-Рико
Мальдіви
Сальвадор
Монголія
Сен-Бартелемі
Непал
Сен-Мартен
Обʼєднані Арабські Емірати
Сен-Пʼєр і Мікелон
Оман
Сент-Вінсент і Гренадіни
Острів Різдва
Сент-Кітс і Невіс
Пакистан
Сент-Люсія
Палестина
Сінт-Мартен
Південна Корея
Сполучені Штати
Північна Корея
Тринідад і Тобаго
Саудівська Аравія
Ямайка
Сирія
Сінгапур
Таджикистан
Таїланд
Тайвань
Туреччина
Туркменістан
Узбекистан
Філіппіни
Шрі-Ланка
Японія