Публікуйте свої продукти
Designer Series™ DSG 82000 2-Station Wall-Mounted Gradient Sink
Sloan Valve

Designer Series™ DSG 82000 2-Station Wall-Mounted Gradient Sink

Features

  • Two Station Lavatory System with the following features:
  • Dimensions: 60” x 22” x 5”
  • A monolithic console available in Corian or quartz
  • Basins can be sized to project requirements
  • Many customization options - see architectural worksheet for all options
  • Pairs great with Sloan faucets and soap dispensers
Технічна специфікація
  • Унікальний номерsinks_designer-series_dsg-82000
  • Сімейство продуктівHalsted Street Collection
  • Група продуктівHalsted Street® Collection
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-07-28
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Умивальники
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Код за ETIMEC011550
  • Назва за ETIMWashbasin
  • Назва UNSPSCSinks
  • Код UNSPSC30181504
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Опис Uniclass 2015Sinks
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
  • Номер OmniClass23-31 13 00
  • Заголовок OmniClassSinks
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступність регіону

Азія Північна Америка Південна Америка Африка