Публікуйте свої продукти
EW-63000 SloanStone® 3-Station Wall-Mounted Washstation Sink
Sloan Valve

EW-63000 SloanStone® 3-Station Wall-Mounted Washstation Sink

Features

  • Triple Station Lavatory System with Sloan Electronic Sensor Technology with the following features:
  • Integrated Head containing pre-plumbed water paths and electronic components preassembled on a single mounting plate for rapid, easy installation/maintenance
  • Sloan Electronic Sensors for hands free point of use activation
  • Optional top filled gravity fed manual Soap Dispensers
  • Basin and Integrated Head constructed of durable SloanStone solid surface material
  • ADA and TAS lavatory Rim Height Standards achieved in a single design
  • Aesthetically pleasing soft contoured one-piece continuous Basin
Технічна специфікація
  • Унікальний номерsinks_sloanstone_EW-63000
  • Сімейство продуктівSinks
  • Група продуктівSloanStone® Sinks
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2023-11-03
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Умивальники
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Код за ETIMEC011550
  • Назва за ETIMWashbasin
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Опис Uniclass 2015Sinks
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
  • Номер OmniClass23-31 13 00
  • Заголовок OmniClassSinks

Доступність регіону

Азія Північна Америка Південна Америка Африка