Публікуйте свої продукти
ESD-410 Sloan® Deck-Mounted Foam Soap Dispenser
Sloan Valve

ESD-410 Sloan® Deck-Mounted Foam Soap Dispenser

Features

  • Hardwired or battery powered
  • Easy to install and maintain with 1500 refill size
  • Soap Dispenser can be Hardwired with purchase optional AC Adapter (Part Number: 0346090)
  • Ships with 2 soap refills
Технічна специфікація
  • Унікальний номерsoap-dispensers_sloan_ESD-410
  • Сімейство продуктівDispensers
  • Група продуктівSoap dispensers
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2023-04-21
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Dispensers
  • Код за ETIMEC010549
  • Назва за ETIMSoap dispenser
  • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
  • Опис Uniclass 2015Soap dispensers
  • Номер OmniClass23-31 25 29 13
  • Заголовок OmniClassHand Soap Dispensers

Доступність регіону

Азія Північна Америка Південна Америка Африка