Публікуйте свої продукти
WES 4000 Vitreous China Waterfree Urinal
Sloan Valve

WES 4000 Vitreous China Waterfree Urinal

Vitreous China Waterfree Urinal
Специфікація
    • Uses no water for maximum LEED credits and minimal water and sewage costs
    • Conserves up to 40,000 gallons of water each year
    • Touch-free operation promotes hygiene and eliminates cross contamination
    • Patented, sealed locking cartridge engineered to last for an average of 7,000 uses
    • Five new and improverd features minimizes odors and mess
    • cUPC certified to meet or exceed ASME 112.19.19 standards
    • Meets ADA guidelines and ANSI A117.1 requirements when installed accordingly
    • Red List Free
Технічна специфікація
  • Унікальний номерurinals_wes-4000
  • Сімейство продуктівUrinals
  • Група продуктівSloan Urinals
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-04-26
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Urinals
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Код за ETIMEC010235
  • Назва за ETIMUrinal
  • Назва UNSPSCUrinals
  • Код UNSPSC30181506
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
  • Опис Uniclass 2015Wall-hung urinals
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 13.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
  • Номер OmniClass23-31 21 00
  • Заголовок OmniClassUrinals
  • Код CSI UniFormat IID2030
  • Заголовок CSI UniFormat IISanitary Waste

Доступність регіону

Азія Північна Америка Південна Америка Африка