Публікуйте свої продукти
AIR multi-purpose Hook (pr)
Smedbo

AIR multi-purpose Hook (pr)

Air - Towel Hook in Polished Chrome Concealed fastening. Pair. Strict design with the airy elegance. Solid brass chrome plated.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерAK3455
  • Сімейство продуктівAir
  • Група продуктівHook
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2012-11-28
  • Номер видання1
  • Висота (мм)19
  • Ширина (мм)19
  • Глибина (мм)31
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrass
  • Матеріал допоміжнийChrome
  • Розроблено вSweden
  • Виготовлено вSweden
Класифікація
  • Категорія BIMobjectмеблі - Hooks & Hangers
  • Класифікація IFCFurniture
  • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Код UNSPSC56

Доступність регіону

Європа Азія Північна Америка Африка
Åland Islands
Bahrain
Canada
Egypt
Albania
Hong Kong
United States
Andorra
Israel
Austria
Kuwait
Belarus
Lebanon
Belgium
Malaysia
Bosnia and Herzegovina
Qatar
Bulgaria
Saudi Arabia
Croatia
United Arab Emirates
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Estonia
Faroe Islands
Finland
France
Germany
Gibraltar
Greece
Guernsey
Hungary
Iceland
Ireland
Isle of Man
Italy
Jersey
Latvia
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Malta
Moldova
Monaco
Montenegro
Netherlands
North Macedonia
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
San Marino
Serbia
Slovakia
Slovenia
Spain
Svalbard and Jan Mayen
Sweden
Switzerland
Ukraine
United Kingdom
Vatican City
Бібліотека продуктів BIMobject

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit