Публікуйте свої продукти
SIDELINE Corner Soap Basket- 2 Levels
Smedbo

SIDELINE Corner Soap Basket- 2 Levels

Sideline - Corner Soap Basket, Double in Polished Chrome. Concealed fastening. Because the soap basket is produced in solid brass it will never rust. Soap Basket Hook DK2100 suitable for use with this basket. This range of flexible shower and bath baskets answers a functional need in a very stylish way. The core material is solid brass, finished in brushed or polished chrome. Similar corner soap basket is also available under Home and House series.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерDK1022
  • Сімейство продуктівSideline
  • Група продуктівSoap Basket Corner
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2012-11-28
  • Номер видання1
  • Висота (мм)295
  • Ширина (мм)207
  • Глибина (мм)207
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrass
  • Матеріал допоміжнийChrome
  • Розроблено вSweden
  • Виготовлено вSweden
  • Вага нетто (кг)1.235
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Storage
  • Класифікація IFCFurniture
  • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Код UNSPSC56

Доступність регіону

Європа Азія Північна Америка Африка