Публікуйте свої продукти
SIDELINE Design Soap Basket -1 Level
Smedbo

SIDELINE Design Soap Basket -1 Level

Sideline - Soap Basket in Polished Chrome. Concealed fastening. Because the soap basket is produced in solid brass it will never rust. This range of flexible shower and bath baskets answers a functional need in a very stylish way. The core material is solid brass, finished in polished chrome. Similar Design soap basket is available also under Air series AK374.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерDK3001
  • Сімейство продуктівSideline
  • Група продуктівSoap Basket Straight
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2012-11-28
  • Номер видання1
  • Висота (мм)55
  • Ширина (мм)250
  • Глибина (мм)95
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrass
  • Матеріал допоміжнийChrome
  • Розроблено вSweden
  • Виготовлено вSweden
  • Вага нетто (кг)0.626
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Storage
  • Класифікація IFCFurniture
  • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Код UNSPSC56

Доступність регіону

Європа Азія Північна Америка Африка