Публікуйте свої продукти
OUTLINE Retractable Clothes Line
Smedbo

OUTLINE Retractable Clothes Line

OUTLINE – Retractable Clothes Line in polished chrome. Pair Concealed fastening. This range of flexible shower and bath baskets answers a functional need in a very stylish way Length including the line 2500mm Max load 6 kg
Технічна специфікація
  • Унікальний номерFK480
  • Сімейство продуктівOutline
  • Група продуктівRetractable Clothes Line
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2014-09-18
  • Номер видання1
  • Висота (мм)90
  • Ширина (мм)90
  • Глибина (мм)30
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrass
  • Матеріал допоміжнийChrome
  • Розроблено вSweden
  • Виготовлено вSweden
  • Вага нетто (кг)0.416
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Аксесуари для ванної кімнати
  • Класифікація IFCFurniture
  • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Код UNSPSC56

Доступність регіону

Європа Азія Північна Америка Африка