Публікуйте свої продукти
HOUSE - Toliet Roll Holder Without Lid
Smedbo

HOUSE - Toliet Roll Holder Without Lid

House - Toilet Roll Holder in Polished Chrome. Concealed fastening. Combining an angular mounting plate contrasting to the soft curves of each functional part. The core material is solid brass, finished in brushed or polished chrome.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерRK341
  • Сімейство продуктівHouse
  • Група продуктівToilet Roll Holder
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2012-11-28
  • Номер видання1
  • Висота (мм)95
  • Ширина (мм)140
  • Глибина (мм)35
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrass
  • Матеріал допоміжнийChrome
  • Розроблено вSweden
  • Виготовлено вSweden
  • Вага нетто (кг)0.235
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Аксесуари для ванної кімнати
  • Класифікація IFCFurniture
  • Назва UNSPSCSanitary ware
  • Код UNSPSC301815

Доступність регіону

Європа Азія Північна Америка Африка