Публікуйте свої продукти
Aluminum  window - large opening hinge >2.3m2
SNFA

Aluminum window - large opening hinge >2.3m2

Generic windows made of aluminium profiles are intended for all types of new and renovated buildings: residential, office, commercial, school and hospital buildings.... Window/window door installed in an exterior wall, equipped with an opening/closing system, while providing thermal and acoustic insulation, natural light transmission and solar gain management, water and air tightness, wind resistance, and natural ventilation. The main function of the window is to ensure that it is closed and covered while allowing light to pass through and allowing air to change through its opening. However, it fulfills a multitude of functions and must have certain characteristics that ensure comfort for the occupants.
Специфікація
  • The main functions of the system are: - Limit heat loss, sound transmission, airflow, steam flow and condensation - Protect against bad weather, such as rain, snow and wind - Resist the spread of fire - Easy to maneuver and maintain - Resisting break-ins - Let the heat of the sun penetrate in winter, while blocking too hot rays during the summer
Технічна специфікація
  • Унікальний номерfenetre-frappe-gde
  • Сімейство продуктівWindows
  • Група продуктівHinge
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-07-10
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийAluminium
  • Розроблено вФранція
  • Виготовлено вФранція
Класифікація
  • Категорія BIMobjectВікно - Single Hung Windows
  • Класифікація IFCWindow
  • Назва UNSPSCWindows
  • Код UNSPSC301716
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_98_02
  • Опис Uniclass 2015Aluminium window units
  • Код CSI MasterFormat 201408 51 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
  • Номер OmniClass23-17 13 00
  • Заголовок OmniClassWindows
  • Код CSI UniFormat IIB2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

Доступність регіону

Європа
Франція

Схожі продукти