Публікуйте свої продукти
Teck pont de bateau 12X90
Teck pont de bateau 12X90
Teck pont de bateau 12X90
Teck pont de bateau 12X90
    SOBOPLAC

    Teck pont de bateau 12X90

    Wooden Floor Product
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерSOB020008
    • Сімейство продуктівWooden floor
    • Група продуктівTeck pont de bateau 12X90
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-12-27
    • Номер видання1
    • Висота (мм)12
    • Ширина (мм)90
    • Глибина (мм)1200
    Пов'язані
    • Матеріал основнийWood
    • Матеріал допоміжнийOak
    • Розроблено вFrance
    • Виготовлено вFrance
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Дерев'яна підлога
    • Класифікація IFCCovering
    • Назва UNSPSCWood flooring
    • Код UNSPSC30161702
    • Код Uniclass 2015Ss_30_20_90
    • Опис Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
    • Код CSI MasterFormat 201409 64 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wood Flooring
    • Номер OmniClass23-15 17 13 11
    • Заголовок OmniClassWood Flooring
    • Код CSI UniFormat IIC3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes