Публікуйте свої продукти
Expanded Corkboard STD 1000x500x40mm
Expanded Corkboard STD 1000x500x40mm
Expanded Corkboard STD 1000x500x40mm
Expanded Corkboard STD 1000x500x40mm
Expanded Corkboard STD 1000x500x40mm
Expanded Corkboard STD 1000x500x40mm
Expanded Corkboard STD 1000x500x40mm
    SOFALCA

    Expanded Corkboard STD 1000x500x40mm

    The use of expanded corkboard (ICB) in the thermal and sound insulation in the inside of walls, allows an increase of the thermal and sound comfort. It can be used to fill the void in masonry walls, used in walls with gypsum board finishing or in rehabilitations, using the ICB type cork OSB, either in walls or in paving’s.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерinsulation-expandend-corkboard-roof-40mm
    • Сімейство продуктівInsulation
    • Група продуктівROOF
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-02-10
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCork
    • Розроблено вПортугалія
    • Виготовлено вПортугалія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Ізоляція
    • Класифікація IFCBuilding Element
    • Код за ETIMEG020500
    • Назва за ETIMBuilding - insulation material
    • Код Uniclass 2015Pr_25_71_97_16
    • Опис Uniclass 2015Corkboards
    • Номер OmniClass23-13 25 19 11
    • Заголовок OmniClassSlab and Board Thermal Insulation