Публікуйте свої продукти
Expanded Corkboard REV 1000x500x100mm
SOFALCA

Expanded Corkboard REV 1000x500x100mm

The expanded cork boards slabs of the REV type, for exterior facade cladding with cork as external finishing, are made from a careful selection of raw materials, with the right density, as a way of improving its mechanical resistance, as well as reducing the water absorption. Its unique characteristics allow an excellent behavior, even when submitted to the most adverse weather conditions.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерinsulation-rev-expandend-corkboard-wall-100mm
  • Сімейство продуктівInsulation
  • Група продуктівWALL
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-02-10
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийCork
  • Розроблено вПортугалія
  • Виготовлено вПортугалія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Ізоляція
  • Класифікація IFCBuilding Element
  • Код за ETIMEG020500
  • Назва за ETIMBuilding - insulation material
  • Код Uniclass 2015Pr_25_71_97_16
  • Опис Uniclass 2015Corkboards
  • Номер OmniClass23-13 25 19 11
  • Заголовок OmniClassSlab and Board Thermal Insulation