Публікуйте свої продукти
Façade Harmonie 2 Portes Battantes
Façade Harmonie 2 Portes Battantes
Façade Harmonie 2 Portes Battantes
Façade Harmonie 2 Portes Battantes
Façade Harmonie 2 Portes Battantes
Façade Harmonie 2 Portes Battantes
    SOGAL
    Заархівовано

    Façade Harmonie 2 Portes Battantes

    Porte de placard pivotante sur-mesure en hauteur sol-plafond et largeur de mur à mur. Rails haut et bas (à fixer au sol et au plafond), montants, traverses haute, intermédiaires et basses en aluminium extrudé, finition - voir catalogue pdf. CONNECTEURS PIVOTS HAUTS & BAS : réglage haut et aplomb du vantail. VERROUILLAGE MAGNETIQUE : à fixer dans les rails haut et bas. POIGNEE : voir modèles et finition sur catalogue pdf. REMPLISSAGE : -Panneau de particules épaisseur 10 mm revêtu d'une finition mélaminée : 44 décors au choix / 6 types de montants disponibles, finition - voir catalogue pdf. -Miroir et verre laqué opaque épaisseur 4 mm avec film de sécurité et panneau de particules épaisseur 6 mm : 16 décors au choix / 6 types de montants disponibles, finition - voir catalogue pdf.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерSOG020003
    • Сімейство продуктівCupboard door
    • Група продуктівDressing
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-03-01
    • Номер видання1
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Shelving & Storage
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit