Публікуйте свої продукти
SolaMaster Series - 330 DS-O Open Ceiling
Solatube

SolaMaster Series - 330 DS-O Open Ceiling

The SolaMaster 330 DS is designed to maximize light output at any time of day. It effectively captures low-angle rays in the morning and late afternoon, and collects high-angle rays at midday for powerful performance. It is ideal for lighting expansive spaces with open ceilings where variances in light levels don’t create an issue for occupants.
Специфікація
    • Tube size ≈ 21 in. (530 mm)
    • Potential tube length ≈ 50 ft. (15 m)
Технічна специфікація
  • Унікальний номерSolaMaster_330DS_O
  • Сімейство продуктівLighting
  • Група продуктівDaylighting system
  • ТипAssembly (multiple objects)
  • Дата публікації2021-05-19
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийMetal
  • Матеріал допоміжнийPlastic
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectВікно - Tubular Daylighting Devices
  • Класифікація IFCLight Fixture
  • Назва UNSPSCSkylights
  • Код UNSPSC301718
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_72_21
  • Опис Uniclass 2015Daylight pipes
  • Код CSI MasterFormat 201408 62 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Tubular Skylights
  • Номер OmniClass23-17 17 13 21
  • Заголовок OmniClassTubular Skylights
  • Код CSI UniFormat IIB3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Openings