Публікуйте свої продукти
AGEPAN® THD Install
Sonae Arauco

AGEPAN® THD Install

AGEPAN® THD Install is a butt-edged wood fibre insulation board with an asymmetrical density profile, manufactured in accordance with EN 13171. It is vapour-permeable, thermally insulating and hygroscopic, making it suitable for use either as an installation layer or as pressure-resistant internal insulation in roof and wall structures. The solid surface layer allows plasterboards to be fastened directly onto AGEPAN® THD Install. This provides an efficient and practical solution that combines the installation layer with additional thermal insulation, contributing to a comfortable indoor climate.
Специфікація
  • Areas of application: • Can be used as internal insulation in wall and roof areas • Installation layer can be plastered directly with approved product (e. g. Rotkalk, Knauf Gips KG) • Clayboard systems with Claytec, Viersen (Germany)
Технічна специфікація
  • Унікальний номерagepan-thd-install-wood-fibre-insulation-board
  • Сімейство продуктівAgepan®
  • Група продуктівWOOD FIBRE INSULATION BOARDS
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2024-09-03
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийWood
  • Матеріал допоміжнийInsulation
  • Виготовлено вНімеччина
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Ізоляція