Публікуйте свої продукти
BST Type C
BST Type C
BST Type C
BST Type C
BST Type C
BST Type C
BST Type C
BST Type C
BST Type C
BST Type C
    Sonesson Inredningar

    BST Type C

    Standard configuration consisting of coat shelf with partitions, shoe shelf with partitions and bench. The extension section contains one less wallrack than the base section. All units are painted with enviromentally friendly powdercoating that is easy to keep clean and extremely durable.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерbst-type-c
    • Сімейство продуктівStorage
    • Група продуктівInterior systems
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2016-11-21
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Матеріал допоміжнийWood
    • Розроблено вШвеція
    • Виготовлено вШвеція
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Shelving & Storage
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Опис Uniclass 2015Shelves and storage units
    • Код CSI MasterFormat 201410 56 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Storage Shelving
    • Номер OmniClass23-21 11 11 11
    • Заголовок OmniClassCommercial Storage Shelves