Публікуйте свої продукти
Coverplate side for boxes typ 1 and 3, high 6
Sonesson Inredningar
Заархівовано

Coverplate side for boxes typ 1 and 3, high 6

Discs coated with high pressure laminate and ABS edge strip. Birch, Light Oak and Nocturne Wood comes with matching edging, other colors and patterns are supplied with black edging as standard.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерcoverplate-side-for-boxes-typ1-and-typ3-high6
  • Сімейство продуктівStorage
  • Група продуктівMailbox
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2017-01-18
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийWood
  • Розроблено вSweden
  • Виготовлено вSweden
Класифікація
  • Категорія BIMobjectмеблі - Post & Mail Boxes
  • Класифікація IFCFurniture
  • Назва UNSPSCPost
  • Код UNSPSC301029
  • Код Uniclass 2015Pr_40_70_50
  • Опис Uniclass 2015Mail equipment
  • Код CSI MasterFormat 201410 55 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mail Boxes
  • Номер OmniClass23-19 15 11
  • Заголовок OmniClassMail Boxes

Схожі продукти

4.4 з 5 зірок 4.4 (77)
4.3 з 5 зірок 4.3 (36)
4.0 з 5 зірок 4.0 (137)
4.4 з 5 зірок 4.4 (80)
3.9 з 5 зірок 3.9 (48)