Публікуйте свої продукти
Sony 55" BRAVIA Professional Display BZ35L FW55BZ35L

Sony 55" BRAVIA Professional Display BZ35L FW55BZ35L

Bold, bright pictures with wide customization possibilitiesBRAVIA FW-55BZ35L is a truly professional display that’s designed for flawless round-the-clock operation in retail, corporate and educational environments. Add impact to digital signage and employee communications with bright, colorful high-contrast 4K HDR images. Pro-friendly features simplify integration, easy operation and seamless content sharing in today’s connected AV environments. Flexible customization options make the FW-55BZ35L the ideal LED display for doing better business.

Vibrant, true-to-life images that can’t be missed
The 55” FW-55BZ35L grabs your audience’s attention with high 550 nit screen brightness for punchy, high-impact visuals that are always seen clearly. Advanced Sony picture processing technologies ensure your content looks its very best. The panel’s extra-wide viewing angle ensures that everyone in the room can enjoy clear, bright images wherever they’re positioned.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерFW55BZ35L_Professional_Display
  • Сімейство продуктівProfessional Displays
  • Група продуктівDisplays
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-05-07
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектроніка - Візуальний - телевізори
  • Класифікація IFCFurnishing Element
  • Код за ETIMEC001630
  • Назва за ETIMTelevision
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_25_48
  • Опис Uniclass 2015Liquid crystal display (LCD) panels
  • Номер OmniClass23-37 15 25 13
  • Заголовок OmniClassLiquid Crystal Display Televisions

Доступність регіону

Північна Америка