Публікуйте свої продукти
MM ball valve with butterfly handle and PTFE ring
SOPAL

MM ball valve with butterfly handle and PTFE ring

Lever-operated isolation valves with threaded ends for use in piping systems or with threaded adapters for a variety of piping systems
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер0103A03
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-09-12
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийBrass
    • Матеріал допоміжнийNickel
    • Розроблено вTunisia
    • Виготовлено вTunisia
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСантехніка - Клапани
    • Класифікація IFCValve
    • Назва UNSPSCBall valves
    • Код UNSPSC40141607
    • Код Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
    • Опис Uniclass 2015Ball valves
    • Код CSI MasterFormat 201440 05 63
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ball Valves
    • Номер OmniClass23-27 31 15
    • Заголовок OmniClassBall Valves
    • Код CSI UniFormat IID30
    • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC

    Доступність регіону

    Європа Африка