Публікуйте свої продукти
Bath shower mixer KORBA
SOPAL

Bath shower mixer KORBA

Bath shower mixer:

  • Bright and durable chrome finish mixer NF EN ISO 1456.
  • Ceramic cartridge Ø35mm.
  • Brilliant and easy to clean.
  • Comfort in use.
  • Flexible connection hoses.
  • lockable automatic diverter.
Специфікація
  • Bath shower mixer:

    • working pressure: from 1 to 10 bar.
    • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
    • Thermal resistance: 90°C max.
    • Cartridge endurance: 70000 cycles.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер06AZA04
  • Сімейство продуктівMixer KORBA
  • Група продуктівBath shower mixer
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-01-26
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrass
  • Матеріал допоміжнийChrome
  • Розроблено вTunisia
  • Виготовлено вTunisia
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Код за ETIMEG017610
  • Назва за ETIMSanitary taps
  • Назва UNSPSCSanitary ware
  • Код UNSPSC301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Опис Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Заголовок OmniClassFaucets

Доступність регіону

Європа Африка