Публікуйте свої продукти
3 inlets sink mixer BIZERTE
SOPAL

3 inlets sink mixer BIZERTE

3 inlets sink mixer:

  • Bright and durable chrome finish mixer NF EN ISO 1456.
  • Ceramic cartridge Ø35mm.
  • Brilliant and easy to clean..
  • Comfort in use.
  • Flexible connection hoses.
  • 360° rotating spout.
  • Double independent water source
                Специфікація
                • 3 inlets sink mixer:

                  • Working pressure: from 1 to 10 bar.
                  • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
                  • Thermal resistance: 90°C max.
                  • Cartridge endurance: 70000 cycles.
                Технічна специфікація
                • Унікальний номер06DRA04
                • Сімейство продуктівMixer BIZERTE
                • Група продуктівSink mixer
                • ТипObject (single object)
                • Дата публікації2022-01-24
                • Номер видання1
                Пов'язані
                • Матеріал основнийBrass
                • Матеріал допоміжнийChrome
                • Розроблено вTunisia
                • Виготовлено вTunisia
                Класифікація
                • Категорія BIMobjectКухня - раковини
                • Класифікація IFCSanitary Terminal
                • Код за ETIMEG017610
                • Назва за ETIMSanitary taps
                • Назва UNSPSCSanitary ware
                • Код UNSPSC301815
                • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
                • Опис Uniclass 2015Sink taps
                • Номер OmniClass23-31 11 00
                • Заголовок OmniClassFaucets

                Доступність регіону

                Європа Африка