Публікуйте свої продукти
Male angle valve for copper tube
SOPAL

Male angle valve for copper tube

These series of manual valves and adjustment elbows and tees are used to isolate and more or less close the terminals of heating or air conditioning installations. They are equipped with a special union fitting that allows quick and safe connection to the radiators, without using any other sealing material.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер1202A03
  • Сімейство продуктівAngle valve
  • Група продуктівAngle valve
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-07-14
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrass
  • Матеріал допоміжнийNickel
  • Розроблено вTunisia
  • Виготовлено вTunisia
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Клапани
  • Класифікація IFCValve
  • Код за ETIMEC003623
  • Назва за ETIMValve connector (field assembly)
  • Назва UNSPSCPlumbing fixtures
  • Код UNSPSC3018
  • Код Uniclass 2015Ss_60
  • Опис Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Заголовок OmniClassValves

Доступність регіону

Європа Африка