Публікуйте свої продукти
Angle safety group
SOPAL

Angle safety group

Safety group for water heaters, with shut-off valve and controllable non-return valve. With adjustable elbow for horizontal installations. Nickel-plated brass body. Working Tmax: 120°C. Max power: 3/4” - 10 kW, NF-EN 1487 NF-D 36401 approved.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер5216A03
  • Сімейство продуктівSafety for water heater valve
  • Група продуктівSafety valve
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-07-14
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrass
  • Матеріал допоміжнийNickel
  • Розроблено вТуніс
  • Виготовлено вТуніс
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Клапани
  • Класифікація IFCValve
  • Код за ETIMEC003623
  • Назва за ETIMValve connector (field assembly)
  • Назва UNSPSCSafety valves
  • Код UNSPSC40141604
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_95_75
  • Опис Uniclass 2015Safety valves
  • Номер OmniClass23-27 31 53
  • Заголовок OmniClassSafety Valves

Доступність регіону

Європа Африка