Публікуйте свої продукти
Portugal_B510_Xps_Baldosa_Texlosa40-Xps
SOPREMA

Portugal_B510_Xps_Baldosa_Texlosa40-Xps

<p><strong>TEXLOSA R</strong> é um ladrilho isolante composto por uma base de espuma de poliestireno extrudido com estrutura de célula fechada, autoprotegida na sua face superior com uma camada de argamassa de 35 mm de espessura, composta por agregados selecionados e aditivos especiais, com acabamento rugoso rústico na cor branca ou cinza.

Специфікація
  • Aplicação:

    • Coberturas planas acessíveis aos visitantes.
    • Reabilitação de telhados e, em geral, trabalhos que exijam acesso difícil.
    • Apoio direto a pequenas máquinas.
    • Criação de passadiços e zonas de acesso para máquinas em telhados com acabamento em calçada.
    • Drenagem e isolamento de zonas ajardinadas.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерPRDB510_2-copy
  • Сімейство продуктівInsulation
  • Група продуктівWaterproofing and insulation product
  • ТипDigital Inventory (Products)
  • Дата публікації2026-11-04
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийExtruded polystyrene (XPS)
  • Розроблено вІспанія
  • Виготовлено вІспанія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Waterproofing & Membranes
  • Класифікація IFCMaterial
  • Код за ETIMEG020500
  • Назва за ETIMBuilding - insulation material
  • Код Uniclass 2015Pr_25_71_63_29
  • Опис Uniclass 2015Extruded polystyrene (XPS) boards
  • Номер OmniClass23-13 25 19
  • Заголовок OmniClassThermal Insulation 

Доступність регіону

Європа
Португалія