It is a non-self-protected, very high quality SBS elastomeric bitumen sheet with low temperature flexibility up to ≤-25ºC, with fiberglass felt (FV) reinforcement and BOPP thermo fusible film finish on both sides.
Специфікація
APLICACIÓN
Elastophene® Elite FV 4 kg se puede aplicar en sistema bicapa en cubiertas no transitables y transitables para uso peatonal y vehicular, con protección pesada.
Elastophene® Elite FV 4 kg suele aplicarse como lámina inferior para dar estabilidad a la membrana bicapa tanto en cubiertas como en estructuras de obra civil.
Como lámina inferior de la gama Elite.
Технічна специфікація
Унікальний номерPRDB712_1
Сімейство продуктівwaterproofing
Група продуктівWaterproofing and insulation product