Публікуйте свої продукти
Spain_P7A3_Polietileno_Membrana_VaporFlag0.4
SOPREMA

Spain_P7A3_Polietileno_Membrana_VaporFlag0.4

Synthetic membrane composed of a single layer of low-density polyethylene, transparent in color, with microholes of 80 mm diameter, positioned over the entire surface every 15 mm in the longitudinal and transverse directions.

Специфікація
  • Vapor Flag Macro contains no flame retardants, resins or glues.

    AREA OF USE.

    • Separation and anti-imbibition layer for roofing applications.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерPRDP7A3_2
  • Сімейство продуктівwaterproofing
  • Група продуктівWaterproofing and insulation product
  • ТипDigital Inventory (Products)
  • Дата публікації2025-07-28
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийPolyethylene
  • Матеріал допоміжнийPolyethylene
  • Розроблено вІспанія
  • Виготовлено вІспанія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Waterproofing & Membranes
  • Класифікація IFCMaterial
  • Код за ETIMEG019720
  • Назва за ETIMSheet material
  • Номер OmniClass23-13 25 17 13
  • Заголовок OmniClassSheet Waterproofing

Доступність регіону

Європа
Іспанія