Публікуйте свої продукти
Spain_B712_BetunModificado_Lamina_MorterplasFp4Kg
SOPREMA

Spain_B712_BetunModificado_Lamina_MorterplasFp4Kg

Morterplas APP FP 4 kg is a non-self-protected waterproofing membrane, made of APP plastomeric bitumen, with a high softening point, reinforced with high grammage polyester felt (FP) and finished with a thermo fusible film on both sides.

Специфікація
  • Application

    • It is especially recommended for applications where a high resistance to punching is required.
    • Morterplas APP FP 4 kg can be applied in single layer systems in accordance with DITs and local building regulations.
    • Morterplas APP FP 4 kg can be applied as a two-coat system on non-trafficable and trafficable roofs for pedestrian and vehicular use, with heavy protection.
    • Morterplas APP FP 4 kg can be applied as a sheet to ensure watertightness in buried structures.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерPRDB712_2
  • Сімейство продуктівwaterproofing
  • Група продуктівWaterproofing and insulation product
  • ТипDigital Inventory (Products)
  • Дата публікації2025-06-20
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийBitumen
  • Розроблено вSpain
  • Виготовлено вSpain
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Waterproofing & Membranes
  • Класифікація IFCMaterial
  • Код за ETIMEG019720
  • Назва за ETIMSheet material
  • Номер OmniClass23-13 25 17 13
  • Заголовок OmniClassSheet Waterproofing