Публікуйте свої продукти
Spain_B77_Poliuretano_Membrana_AlsanPur608
SOPREMA

Spain_B77_Poliuretano_Membrana_AlsanPur608

Single-component, highly elastic, liquid polyurethane waterproofing membrane designed for cold application. Integral part of polyurethane based liquid waterproofing systems (SIL).

Специфікація
  • APPLICATION:

    • In polyurethane liquid waterproofing systems (SIL) for roofs and decks.
    • In liquid applied waterproofing systems (SIL) of balconies and visitable terraces.
    • Waterproofing of wet areas (under tiles) such as terraces.
    • Protection of polyurethane foam insulation.
    • Waterproofing of bleachers, grandstands and stairs.
    • Protection of metal roofs, aluminum, fiber cement, cement tiles.
    • Waterproofing and protection of concrete constructions such as bridges, tunnels, etc. Even in marine environment.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерPRDB77_23
  • Сімейство продуктівwaterproofing
  • Група продуктівWaterproofing and insulation product
  • ТипDigital Inventory (Products)
  • Дата публікації2025-06-20
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основний1C Polyurethane
  • Розроблено вSpain
  • Виготовлено вSpain
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Waterproofing & Membranes
  • Класифікація IFCMaterial
  • Код за ETIMEG020250
  • Назва за ETIMBuilding - chemical products
  • Номер OmniClass23-13 25 17
  • Заголовок OmniClassWaterproofing