Публікуйте свої продукти
Spain_B7C3_02_PIR_Plancha_AisladeckVV80
SOPREMA

Spain_B7C3_02_PIR_Plancha_AisladeckVV80

Rigid thermal insulation sheet for roofing, formulated with polyisocyanurate (P.I.R.) by means of a foaming process. Coated with 50 micron aluminum on both sides.

Специфікація
  • AISLADECK is a rigid thermal insulation sheet for roofing, formulated with polyisocyanurate (P.I.R.) through a foaming process. Coated with 60 micron aluminum on both sides for AISLADECK AL type.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерPRDB7C3_47
  • Сімейство продуктівwaterproofing
  • Група продуктівWaterproofing and insulation product
  • ТипDigital Inventory (Products)
  • Дата публікації2025-06-20
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийPolyisocyanurate PIR
  • Розроблено вSpain
  • Виготовлено вSpain
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Waterproofing & Membranes
  • Класифікація IFCMaterial
  • Код за ETIMEG019720
  • Назва за ETIMSheet material
  • Номер OmniClass23-13 25 17 13
  • Заголовок OmniClassSheet Waterproofing