Публікуйте свої продукти
COOL ROOF - SOPRASTAR FLAM on steel deck
COOL ROOF - SOPRASTAR FLAM on steel deck
COOL ROOF - SOPRASTAR FLAM on steel deck
COOL ROOF - SOPRASTAR FLAM on steel deck
    SOPREMA

    COOL ROOF - SOPRASTAR FLAM on steel deck

    SOPRASTAR™ Flam is a cool roofing system made of SBS-modified bitumen cap ply for use in approved multi-ply membrane and flashing assemblies. SOPRASTAR Flam is composed of a proprietary formulation of elastomeric styrene-butadiene-styrene (SBS) polymer modified bitumen and is reinforced with a tough, dimensionally stable composite polyester/glass fiber reinforcement.

    Специфікація
    • Reflective waterproofing membrane, component for cool roofing systems. Conforms to the SOPRASTAR CPP of performance I5 (on concrete and associated with the SOPRASTICK SI membrane) with a reflectance of 0.78 and emissivity of 0.89.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерRS1SWNA_FR01
    • Сімейство продуктівwaterproofing
    • Група продуктівWaterproofing system for roof
    • ТипAssembly (multiple objects)
    • Дата публікації2018-05-28
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийBitumen
    • Матеріал допоміжнийPolyurethane
    • Розроблено вFrance
    • Виготовлено вFrance
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Дах
    • Класифікація IFCRoof
    • Код за ETIMEG020300
    • Назва за ETIMBuilding - Roofing materials
    • Назва UNSPSCRoofing membranes
    • Код UNSPSC30151505
    • Код Uniclass 2015EF_30
    • Опис Uniclass 2015Roofs, floor and paving elements
    • Код CSI MasterFormat 201407 55 53
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Elastomeric Protected Membrane Roofing
    • Номер OmniClass23-13 39 31 13 23
    • Заголовок OmniClassModified Bituminous Multi Layer Roof Membranes
    • Код CSI UniFormat IIB30
    • Заголовок CSI UniFormat IIROOFING