Публікуйте свої продукти
SOPRASOLAR FIX EVO
SOPREMA

SOPRASOLAR FIX EVO

The SOPRASOLAR FIX EVO system is a waterproofing complex with photovoltaic panels integrated without percing and without balast. It consist in one renforced bilayer waterproofing system which receive one structure of SOPRASOLAR FIX EVO pads directly torch on the roofing materials and photovoltaics panels installed on the pads without rails. It's targeted for the flat roof under 60% of slope.

Специфікація
    • No drilling or penetration of the waterproofing layer and no cutting of the insulation 
    • Not ballasted system 
    • Quick intallation 
    • No rails
Технічна специфікація
  • Унікальний номерRS1WPV_FR01
  • Сімейство продуктівwaterproofing
  • Група продуктівWaterproofing system for roof
  • ТипAssembly (multiple objects)
  • Дата публікації2021-06-01
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийBitumen
  • Матеріал допоміжнийPolyurethane
  • Розроблено вFrance
  • Виготовлено вFrance
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Дах
  • Класифікація IFCRoof
  • Код за ETIMEG020300
  • Назва за ETIMBuilding - Roofing materials
  • Назва UNSPSCRoofing materials
  • Код UNSPSC301515
  • Код Uniclass 2015EF_30
  • Опис Uniclass 2015Roofs, floor and paving elements
  • Код CSI MasterFormat 201448 14 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Solar Energy Electrical Power Generation Equipment
  • Номер OmniClass23-35 11 17
  • Заголовок OmniClassPhotovoltaic Generators
  • Код CSI UniFormat IIB30
  • Заголовок CSI UniFormat IIROOFING