Публікуйте свої продукти
Italy_VISIBLE COOL ROOF COVERING SYSTEM COLD ROOF TYPE BPP MEMBRANE
SOPREMA

Italy_VISIBLE COOL ROOF COVERING SYSTEM COLD ROOF TYPE BPP MEMBRANE

Waterproof system with sealing element in BPP (bituminous) membranes applied with total adhesion to a reinforced concrete load-bearing element.
Специфікація
  • Exposed roofing - BPP Cold Roof
Технічна специфікація
  • Унікальний номерSOL000251
  • Сімейство продуктівwaterproofing
  • Група продуктівWaterproofing system for roof
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-06-15
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийThermoplastic olefin (TPO)
  • Розроблено вItaly
  • Виготовлено вItaly
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Дах
  • Класифікація IFCRoof
  • Код за ETIMEG020300
  • Назва за ETIMBuilding - Roofing materials
  • Код Uniclass 2015Ss_30_40_30
  • Опис Uniclass 2015Flat roof covering systems
  • Код CSI MasterFormat 201407 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
  • Номер OmniClass23-13 39 31 11
  • Заголовок OmniClassSingle Layer Roof Membranes