Публікуйте свої продукти
Italy_BALLASTED ROOFING SYSTEM WITH INTENSIVE GREEN ROOF INVERTED ROOF
Italy_BALLASTED ROOFING SYSTEM WITH INTENSIVE GREEN ROOF INVERTED ROOF
    SOPREMA

    Italy_BALLASTED ROOFING SYSTEM WITH INTENSIVE GREEN ROOF INVERTED ROOF

    Waterproof system with PVC or TPO sealing element applied completely independently under the thermal insulation panel and ballast
    Специфікація
    • Intensive green ballasted roofing - PVC-TPO inverted roof
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерSOL000277
    • Сімейство продуктівwaterproofing
    • Група продуктівWaterproofing system for roof
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-06-14
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPVC coated polyester
    • Розроблено вItaly
    • Виготовлено вItaly
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Дах
    • Класифікація IFCRoof
    • Код за ETIMEG020300
    • Назва за ETIMBuilding - Roofing materials
    • Код Uniclass 2015Ss_30_40_30
    • Опис Uniclass 2015Flat roof covering systems
    • Код CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Номер OmniClass23-13 39 31 11
    • Заголовок OmniClassSingle Layer Roof Membranes