Публікуйте свої продукти
Italy_UNDER PAVING STONES WALKABLE ROOFING SYSTEM WITH FIXED FLOORING TYPE COLD ROOF WITH BPP POLYMER BITUMEN MEMBRANES
SOPREMA

Italy_UNDER PAVING STONES WALKABLE ROOFING SYSTEM WITH FIXED FLOORING TYPE COLD ROOF WITH BPP POLYMER BITUMEN MEMBRANES

Waterproof system with sealing element in BPP bitumen-polymer membranes applied for total adhesion under fixed walkable ballast
Специфікація
  • Ballasted roofing for fixed pedestrian paving - Cold Roof BPP-BPE
Технічна специфікація
  • Унікальний номерSOL000295
  • Сімейство продуктівwaterproofing
  • Група продуктівWaterproofing system for roof
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-06-14
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийBitumen
  • Розроблено вItaly
  • Виготовлено вItaly
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Дах
  • Класифікація IFCRoof
  • Код за ETIMEG020300
  • Назва за ETIMBuilding - Roofing materials
  • Код Uniclass 2015Ss_30_40_30
  • Опис Uniclass 2015Flat roof covering systems
  • Код CSI MasterFormat 201407 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
  • Номер OmniClass23-13 39 31 11
  • Заголовок OmniClassSingle Layer Roof Membranes