Публікуйте свої продукти
Spain_CubPlanaTransVehic_LosaHormigón+MorterplasSbsParking_134mm
SOPREMA

Spain_CubPlanaTransVehic_LosaHormigón+MorterplasSbsParking_134mm

m2 Roof consisting of: formation of slopes with cellular concrete with an average thickness of 8 cm finished in cement mortar with an average thickness of 2 cm with the necessary surface resistance to receive the waterproofing; Single-layer waterproofing membrane ADHERED to the support with prior EMUFAL PRIMER asphalt emulsion with a minimum allowance of 300 gr./m2, SBS elastomeric modified bitumen sheet, with reinforced and stabilised polyester felt reinforcement (FP), with an upper finish also in polyester non-woven (FP) and a hot-melt film on the lower one with flexibility at low temperatures ≤-15ºC type MORTERPLAS SBS PARKING (LBM-48-FP according to UNE 104410:2013), finishing layer using a reinforced concrete slab with electro-welded load-distributing mesh.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерSOL000420
  • Сімейство продуктівwaterproofing
  • Група продуктівWaterproofing system for roof
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2025-06-19
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийBitumen
  • Розроблено вSpain
  • Виготовлено вSpain
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Дах
  • Класифікація IFCRoof
  • Код за ETIMEG020300
  • Назва за ETIMBuilding - Roofing materials
  • Код Uniclass 2015EF_30_10
  • Опис Uniclass 2015Roofs
  • Номер OmniClass23-13 39 00
  • Заголовок OmniClassRoof Coverings, Claddings, Linings

Доступність регіону

Європа
Spain

Схожі продукти

4.9 з 5 зірок 4.9 (19)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit