Публікуйте свої продукти
Spain_PavimentoBaldosa218,4mm_Baldosa+Texfon
SOPREMA

Spain_PavimentoBaldosa218,4mm_Baldosa+Texfon

m2 of acoustic insulation against impact noise of floors in new construction using a 3.4 mm high-tenacity polyester felt anti-impact sheet joined to a bituminous protection, with high resistance to compression, tearing and puncturing, TEXFON type; overlapped using the self-adhesive tab intended for this purpose that is incorporated into the product; protected with a 4-5 cm reinforced mortar sheet. Reduction of the impact noise level: ΔLw = 22 dB.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерSOL000440
  • Сімейство продуктівFlooring
  • Група продуктівAcoustic floor insulation
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2025-06-19
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийPolyester
  • Матеріал допоміжнийPolyethylene
  • Розроблено вSpain
  • Виготовлено вSpain
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Decks, Slabs & Floors
  • Класифікація IFCFloor
  • Код за ETIMEG020600
  • Назва за ETIMBuilding - system floors
  • Код Uniclass 2015EF_30_60
  • Опис Uniclass 2015Pavements