Публікуйте свої продукти
Spain_CubPlanaTransInv_Texlosa+FlagonSv180_220,20 mm
SOPREMA

Spain_CubPlanaTransInv_Texlosa+FlagonSv180_220,20 mm

Cover consisting of: formation of slopes with cellular concrete with an average thickness of 8 cm finished in cement mortar with an average thickness of 2 cm with the necessary surface resistance to receive the waterproofing; Non-woven geotextile separator layer made of 100% polyester ROOFTEX V 200 fibres, mechanically needle-punched with subsequent heat treatment and calendering with biological resistance to fungi and bacteria with a weight of 200 g/m², floating waterproofing membrane using a synthetic sheet of PVC-P FLAGON SV 180 with a thickness of 1.8 mm, dimensionally stabilised with a 50 g/cm2 fibreglass veil, resistant to UV rays, atmospheric agents and roots, with a tensile strength >/= 9 N/mm2 (UNI EN-12311-2), elongation at break > 200% (UNI EN 12311-2) and a resistance to static puncture > 20 kg (UNI EN 12730) welded by hot air thermofusion at the overlaps and reinforced in corners and nooks with FLAG ANGLES. , Non-woven geotextile separator layer made of 100% polyester ROOFTEX V 200 fibres, mechanically needle-punched with subsequent heat treatment and calendering with biological resistance to fungi and bacteria with a weight of 200 g/m²;TEXLOSA 80/35 R walkable insulating tile made up of a base of extruded polystyrene foam with a closed-cell structure 80 mm thick with thermal conductivity 0.035 W/mºK (UNE EN 13164), self-protected on its upper surface with a 35 mm thick layer of mortar, made up of selected aggregates and special additives, with a rustic rough finish in grey or white.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерSOL000452
  • Сімейство продуктівwaterproofing
  • Група продуктівWaterproofing system for roof
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2025-06-19
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийPVC coated polyester
  • Матеріал допоміжнийExtruded polystyrene (XPS)
  • Розроблено вSpain
  • Виготовлено вSpain
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Дах
  • Класифікація IFCRoof
  • Код за ETIMEG020300
  • Назва за ETIMBuilding - Roofing materials
  • Код Uniclass 2015EF_30_10
  • Опис Uniclass 2015Roofs
  • Номер OmniClass23-13 39 00
  • Заголовок OmniClassRoof Coverings, Claddings, Linings

Доступність регіону

Європа
Spain
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit