Публікуйте свої продукти
Seinäkiinnitteinen hylly 900x400, 5-hyllytasoa, jatkojakso
Sovella Oy (Treston Group)

Seinäkiinnitteinen hylly 900x400, 5-hyllytasoa, jatkojakso

Sovella seinään kiinnitettävä hyllyjärjestelmä muodostuu säätölistoista, kannattimista ja teräshyllyistä. Osia saa valkoisena (-21) ja hopeanharmaana (-38). Sovella hyllyjärjestelmä soveltuu hyvin julkisten tilojen varastohin. Järjestelmään on saatavana myös vetokoreja, lankahyllyjä, reikätaustoja ja työkalukoukkuja sekä naulakkoja ja vaatetankoja. Järjestelmään kuuluu myös vapaasti seisova hyllystö.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер111004E5F
  • Сімейство продуктівHyllyjärjestelmät
  • Група продуктівTeräshyllyt
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2013-04-29
  • Номер видання1
  • Висота (мм)2000
  • Ширина (мм)920
  • Глибина (мм)415
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийPowder coated steel
  • Матеріал допоміжнийPowder coated steel
  • Розроблено вFinland
  • Виготовлено вFinland
Класифікація
  • Категорія BIMobjectмеблі - Shelving & Storage
  • Класифікація IFCFurnishing Element
  • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Код UNSPSC56