Публікуйте свої продукти
Wall mounted shelf 600x400 with 3 shelves extension unit
Sovella Oy (Treston Group)

Wall mounted shelf 600x400 with 3 shelves extension unit

Sovella wallshelving system includes uprights, brackets and steel shelves. The parts are available in powder painted white (-21) and silver effect (-38). Sovella wallshelving system meets the high demands set for storage in public spaces in terms of durability and load capacity. A wide range of wire shelves, pull out baskets, cloth rails and racks as well as perforated panels and hooks are available and compatible with each other. The system includes also a free-standing unit.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер111014E
  • Сімейство продуктівWall systems
  • Група продуктівSteel shelves
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2013-04-29
  • Номер видання1
  • Висота (мм)1000
  • Ширина (мм)620
  • Глибина (мм)415
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийPowder coated steel
  • Матеріал допоміжнийPowder coated steel
  • Розроблено вFinland
  • Виготовлено вFinland
Класифікація
  • Категорія BIMobjectмеблі - Shelving & Storage
  • Класифікація IFCFurnishing Element
  • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Код UNSPSC56