Публікуйте свої продукти
Totes in 4-Post Flexible Shelving
Spacesaver Corporation

Totes in 4-Post Flexible Shelving

Spacesaver’s Totes in 4-Post Shelving is the ideal solution to properly house and organize materials and create interactive spaces that promote collaboration, engagement, and productivity. Compatible with all 15" W and 18" D Spacesaver 4-Post Shelving, Totes come in four heights - 3", 6", 9", and 12" - and can be mounted with Tote Rails or placed directly on shelves, as well as integrated into Flexible Shelving units and High-Density Mobile Storage carriages.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерtotes-in-4-post-flexible-shelving
  • Сімейство продуктівShelving
  • Група продуктівFlexible Shelving
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-10-13
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectмеблі - Shelving & Storage
  • Класифікація IFCFurniture
  • Код CSI MasterFormat 201411 51 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Library Stack Systems
  • Номер OmniClass23-21 25 21 11
  • Заголовок OmniClassLibrary Stack Systems

Доступність регіону

Північна Америка