Публікуйте свої продукти
SCH80 CPVC/PVC Flange - Blind
SCH80 CPVC/PVC Flange - Blind
    Spears Manufacturing

    SCH80 CPVC/PVC Flange - Blind

    SPEARS® EverTUFF® Industrial Schedule 80 CPVC/PVC pipe and fitting designs combine years of proven experience with computer generated stress analysis to yield the optimum physical structure and performance for each fitting. Material reinforcement is uniformly placed in stress concentration areas for substantially improved pressure handling capability. Spears® EverTUFF® CPVC/PVC pipe, fittings and Spears® CPVC/PVC solvent cement are Certified lead-free by NSF®International (NSF®) in accordance with ANSI/NSF® 61 and NSF® 372 for compliance with all State & Federal Regulations. Approved by national, state and most municipal building codes and listed by ICC to ASTM E84 for Flame & Smoke Characteristics of less than 25/50 for use in return air plenums (See PMG Listing No. PMG-1278 at www.icc-es-pmg.org) Resulting products are subjected to numerous verification tests to assure the very best CPVC/PVC piping products available.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерspears-853
    • Сімейство продуктівSCH80
    • Група продуктівFlange
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-10-02
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCPVC
    • Матеріал допоміжнийPVC
    • Розроблено вUnited States
    • Виготовлено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСантехніка - Joints
    • Класифікація IFCPipe Fitting
    • Назва UNSPSCPlumbing connectors
    • Код UNSPSC40141720
    • Код Uniclass 2015Ac_10_40_63
    • Опис Uniclass 2015Pipe fitting
    • Номер OmniClass23-27 43 00
    • Заголовок OmniClassPipe Fittings
    • Код CSI UniFormat IIC1030
    • Заголовок CSI UniFormat IIFittings

    Доступність регіону

    Північна Америка