Публікуйте свої продукти
OceanTUFF™ Vent Ell, Street
Spears Manufacturing

OceanTUFF™ Vent Ell, Street

OceanTUFF™ CPVC Marine Drainage System is a complete system of pipe, fittings & one-step cement specifically designed for Black & Gray Water drainage applications in nonessential accommodation, service and control spaces of a vessel or offshore platform. OceanTUFF™ is ABS Type Approved for black & gray water, vacuum flush sanitary piping, drains, sanitary and vent applications, meets 2010 FTP code annex 1, parts 2 & 5 and is approved by the U.S. Coast Guard.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерspears-cg-p333
  • Сімейство продуктівMarine
  • Група продуктівElbow
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-07-19
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийCPVC
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Joints
  • Класифікація IFCPipe Fitting
  • Назва UNSPSCPlumbing connectors
  • Код UNSPSC40141720
  • Код Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Опис Uniclass 2015Pipe fitting
  • Номер OmniClass23-27 43 00
  • Заголовок OmniClassPipe Fittings
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступність регіону

Північна Америка