Публікуйте свої продукти
OceanTUFF™ Vent Tee
OceanTUFF™ Vent Tee
    Spears Manufacturing

    OceanTUFF™ Vent Tee

    OceanTUFF™ CPVC Marine Drainage System is a complete system of pipe, fittings & one-step cement specifically designed for Black & Gray Water drainage applications in nonessential accommodation, service and control spaces of a vessel or offshore platform. OceanTUFF™ is ABS Type Approved for black & gray water, vacuum flush sanitary piping, drains, sanitary and vent applications, meets 2010 FTP code annex 1, parts 2 & 5 and is approved by the U.S. Coast Guard.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерspears-cg-p441
    • Сімейство продуктівMarine
    • Група продуктівTee
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-07-19
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCPVC
    • Розроблено вUnited States
    • Виготовлено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСантехніка - Joints
    • Класифікація IFCPipe Fitting
    • Назва UNSPSCPlumbing connectors
    • Код UNSPSC40141720
    • Код Uniclass 2015Ac_10_40_63
    • Опис Uniclass 2015Pipe fitting
    • Номер OmniClass23-27 43 00
    • Заголовок OmniClassPipe Fittings
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures